CSA
ID dopuszczenia: 13631Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
600 V | 25 A | 28 - 12 | ||
Usegroup C | ||||
600 V | 25 A | 28 - 12 |
EAC
ID dopuszczenia: KZ7500651131219505cULus Recognized
ID dopuszczenia: E60425Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 20 A | 30 - 12 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 20 A | 30 - 12 | ||
Usegroup F | ||||
600 V | 20 A | 30 - 12 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 30 - 12 |