UDB 2X35/25 BK
-
Przyłącze odgałęźne przewodu głównego
3071351
Przyłącze odgałęźne przewodu głównego, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 125 A, ilość przyłączy: 4, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 35 mm2, 1. poziomowe, przekrój: 10 mm2 - 35 mm2, Przyłącze śrubowe, 2. -poziomowe, przekrój: 1,5 mm2 - 25 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: czarny
Szczegóły produktu
Informacje ogólne | Możliwość ustawienia w rzędzie do 3 bloków złączek |
Typ produktu | Złączka przelotowa |
Rodzina produktów | UDB |
Liczba biegunów | 1 |
Ilość przyłączy | 4 |
Liczba rzędów | 1 |
Potencjały | 1 |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zabrudzenia | 3 |
Znamionowe napięcie udarowe | 8 kV |
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 4,06 W |
Liczba przyłączy na poziom | 4 |
Przekrój znamionowy | 35 mm² |
1. poziomowe | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Gwint śruby | M6/M8 |
Moment dokręcania | ... 4 Nm |
Długość odizolowania | 25 mm |
Przyłącze według normy | IEC 60998-1 |
Przekrój przewodu sztywnego | 10 mm² ... 35 mm² |
przekrój przewodu AWG | 6 ... 2 (przeliczone według IEC) |
Przekrój przewodu, linka | 10 mm² ... 25 mm² |
Przekrój przewodu linki [AWG] | 6 ... 4 (przeliczone według IEC) |
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego) | 10 mm² ... 25 mm² |
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego) | 10 mm² ... 16 mm² |
Prąd znamionowy | 125 A |
Maksymalny prąd obciążenia | 125 A |
Napięcie znamionowe | 400 V (max. 1000 V) |
Wskazówka | Dla przewodów elastycznych stosować końcówki kablowe |
Przekrój znamionowy | 35 mm² |
2. -poziomowe | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Długość odizolowania | 25 mm |
Przyłącze według normy | IEC 60998-1 |
Przekrój przewodu sztywnego | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego) | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego) | 1,5 mm² ... 10 mm² |
Szerokość | 27 mm |
Wysokość | 55 mm |
Głębokość na NS 35/7,5 | 46 mm |
Głębokość na NS 35/15 | 53,5 mm |
Kolor | czarny (RAL 9005) |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Grupa materiału izolacyjnego | I |
Materiał izolacyjny | PA |
Dane mechaniczne | |
Otw. ściana bocz. | nie |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -60 °C ... 110 °C (Zakres temperatur roboczych, w tym nagrzewanie własne, maks. krótkotrwała temperatura robocza - patrz RTI Elec.) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 60 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C) |
Temperatura otoczenia (montaż) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura otoczenia (aktywacja) | -5 °C ... 70 °C |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca) | 20 % ... 90 % |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 30 % ... 70 % |
Przyłącze według normy | IEC 60998-1 |
IEC 60998-1 |
Sposób montażu | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Numer artykułu | 3071351 |
Jednostka opakowania | 5 Szt. |
Minimalne zamówienie | 5 Szt. |
Klucz sprzedaży | BE1213 |
Klucz produktu | BE1213 |
GTIN | 4046356735865 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 79,98 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 79,98 g |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250119 |
ECLASS-15.0 | 27250119 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1201895
-
NS 35/15 CAP - Zaślepka 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1201798
-
CLIPFIX 35 - Trzymacz końcowy 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Trzymacz końcowy 3022276
-
E/NS 35 N - Trzymacz końcowy 0800886
-
SF-PZSL 2-100 S-VDE - Wkrętak 1212700
-
CRIMPFOX 25R - Praska zaciskowa 1212039
-
CRIMPFOX 6T-F - Praska zaciskowa 1212038
-
A 10 -18 - Tulejka 3200344
-
A 16 -12 - Tulejka 3200425
-
A 25 -20 - Tulejka 3200386
-
A 35 -20 - Tulejka 3200409
-
AI 4 -18 GY - Tulejka 3200593
-
AI 6 -18 YE - Tulejka 3200603
-
AI 10 -18 RD - Tulejka 3200616
-
AI 16 -18 BU - Tulejka 3200629
-
A 4 -18 - Tulejka 3202834
-
A 6 -12 - Tulejka 3200328
Korzyści
Zacisk rozgałęźny umożliwia wykonanie prostego odczepu napięciowego przewodów głównego układu zasilania
Zgodne z DIN VDE 0603-2 / EN 60998-1
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław