Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

UDB 2X25/16 GY - Przyłącze odgałęźne przewodu głównego
3071355

Przyłącze odgałęźne przewodu głównego, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 101 A, ilość przyłączy: 4, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 25 mm2, 1. poziomowe, przekrój: 1,5 mm2 - 25 mm2, Przyłącze śrubowe, 2. -poziomowe, przekrój: 1,5 mm2 - 16 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

Przekrój przyłączeniowy

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Zacisk rozgałęźny umożliwia wykonanie prostego odczepu napięciowego przewodów głównego układu zasilania
Zgodne z DIN VDE 0603-2 / EN 60998-1