PT 4-WE/21 - Złącze przepustowe
3044926

Złącze przepustowe, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 42, liczba biegunów: 21, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 4 mm2, przekrój: 0,14 mm2 - 4 mm2, rodzaj montażu: Montaż naścienny, kolor: szary

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Łatwe budowanie bloków dzięki czopom zazębiającym
Wysoka elastyczność dzięki ustawianym w rzędzie pojedynczym złączkom
Proste przyłączanie przewodów dzięki szybkiemu przyłączu push-in
Akcesoria CLIPLINE complete do łatwego mostkowania, kontrolowania i opisywania
Automatyczna kompensacja grubości ściany obudowy przez zintegrowany z obudową zatrzask