PTFIX 18X2,5-NS35 VT - Blok rozdzielczy
3273060

Blok rozdzielczy, Blok z orientacją pionową, napięcie znamionowe: 690 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 18, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, przekrój: 0,14 mm2 - 4 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: fioletowy

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Elastyczne zastosowanie dzięki montażowi na szynie DIN, do montażu bezpośredniego lub przyklejenia
Oszczędność czasu do 80 % dzięki gotowym do montażu blokom bez konieczności mostkowania ręcznego
Szybkie przyłączanie przewodów dzięki bezpośredniemu montażowi wtykowemu Push-in bez użycia narzędzi
Jednoznaczne oprzewodowanie dzięki jedenastu różnym kolorom
Oszczędność miejsca do 50 % na szynie nośnej dzięki montażowi poprzecznemu