KLM 2
-
Uchwyt oznaczników listew zaciskowych
0807575
Uchwyt oznacznika listwy ze złączkami, höhenverstellbar, regulowana wysokość, do trzymaczy końcowych CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 i CLIPFIX 35-5, możliwość znakowania tabliczkami na zatrzask
Szczegóły produktu
| Typ produktu | Uchwyty tabliczek |
| Szerokość | 12,40 mm |
| Wysokość | 22,00 mm |
| Głębokość | 42,00 mm |
| Pole tekstowe | |
| Szerokość pola tekstowego | 20 mm |
| Wysokość pola tekstowego | 8 mm |
| Kolor | szary (RAL 7042) |
| Klasa palności wg UL 94 | V0 |
| materiał element bazowy | PA |
| Zawarte materiały | bez halogenów |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 100 °C |
| Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport) | 23 °C |
| Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 50 % (Zaleca się przechowywanie w chłodnym i zaciemnionym pomieszczeniu w oryginalnym opakowaniu) |
| Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru | |
| Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Odporność na promieniowanie UV | |
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (jako podstawa) |
| Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Czas trwania badania | 96 h |
| Metoda | Sztuczne napromieniowanie. |
| Temperaturowy test przechowywania | |
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
| Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Metoda | Bb |
| Czas trwania | 96 h |
| Temperatura badania | 100 °C |
| Składowanie w warunkach ciepła wilgotnego | |
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-78 (VDE 0468-2-78):2014-02 (w oparciu) |
| Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Czas trwania | 336 h |
| Temperatura badania | 85 °C |
| Względna wilgotność powietrza | 85 % |
| Odporność na działanie temperatur | |
| Specyfikacja pomiarowa | ANSI/UL 969-2018:03 (jako podstawa) |
| Czas trwania badania | 240 h |
| Odporność na działanie chemikaliów, olejów i paliw | |
| Specyfikacja pomiarowa | ISO 175:2010 (jako podstawa) |
| Czas trwania badania | 168 h |
| Woda słona (350 g/l) [CAS No. - ] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| IRM 901 | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| IRM 902 | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| IRM 903 | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki | |
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Cykle | 2 |
| Badanie w rozpylonej solance | |
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Czas trwania badania | 96 h |
| Sposób montażu | wtykanie |
| Numer artykułu | 0807575 |
| Jednostka opakowania | 100 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 100 Szt. |
| Klucz sprzedaży | BG211A |
| Klucz produktu | BG211A |
| GTIN | 4017918157951 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 0,927 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 0,86 g |
| Numer taryfy celnej | 39269097 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002248 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
UC-EM (20X9) - Szyldzik zapadkowy 0825503
-
SS-ZB WH - Taśma oznaczników do styczników 5031171
-
SS-ZB WH CUS - Taśma oznaczników do styczników 0824470
-
US-EMLP (20X9) - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828795
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack 1053001
-
ZB 10 CUS - Pasek oznaczników typu zack 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Oznacznik do zacisków 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Oznacznik do zacisków 1053438
-
UC-TM 10 - Oznacznik do zacisków 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Oznacznik do zacisków 0824605
-
UCT-TM 10 - Oznacznik do zacisków 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Oznacznik do zacisków 0829623
Korzyści
Oznaczniki KLM opracowano specjalnie do uchwytów końcowych CLIPFIX
Drobne ząbkowanie umożliwia bezstopniową zmianę wysokości powierzchni opisowej
Istnieje możliwość połączenia w jednym rzędzie oznaczników opisowych dla otrzymania maksymalnej wielkości pola opisowego.
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław