PTFIX 18X2,5-NS15A YE - Blok rozdzielczy
3274150

Blok rozdzielczy, Blok z orientacją poziomą, napięcie znamionowe: 690 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 18, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, przekrój: 0,14 mm2 - 4 mm2, rodzaj montażu: NS 15, kolor: żółty

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Oszczędność miejsca do 50 % na szynie nośnej dzięki montażowi poprzecznemu
Elastyczne zastosowanie dzięki montażowi na szynie DIN, do montażu bezpośredniego lub przyklejenia
Jednoznaczne oprzewodowanie dzięki jedenastu różnym kolorom
Oszczędność czasu do 80 % dzięki gotowym do montażu blokom bez konieczności mostkowania ręcznego
Szybkie przyłączanie przewodów dzięki bezpośredniemu montażowi wtykowemu Push-in bez użycia narzędzi