SACC-CI-M12FSX-8CON-L90X
-
Obudowa stykowa
1237389
Obudowa stykowa, Ethernet CAT6A (10 Gb/s), 8-bieg., Gniazdo, kątowe, M12, kodowanie: X, Montaż płytki drukowanej, Lutowanie na fali, Artykuł nie zawiera ołowiu zgodnie z dyrektywą RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %)
Szczegóły produktu
Uwaga dotycząca eksploatacji | Podane dane elektryczne i mechaniczne obowiązują przy założeniu prawidłowo zaryglowanej i zmontowanej pary złączy wtykowych. Jeżeli złącze wtykowe nie jest zaryglowane i występuje niebezpieczeństwo zabrudzenia, to należy zamykać złącze wtykowe osłoną ochronną >IP54. Należy dodatkowo uwzględnić wpływy ze strony montażu przewodów plecionych, przewodów lub płytek drukowanych. |
Typ produktu | Wkładka stykowa |
Zastosowanie | Dane |
Rodzaj czujnika | Ethernet |
Liczba biegunów | 8 |
Uszczelka występuje | nie |
Ekranowany | tak |
Kodowanie | X |
Rodzaj gwintu | M12 |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zabrudzenia | 3 |
Znamionowe napięcie udarowe | 0,8 kV |
Opór przejścia | < 3 mΩ |
Rezystancja izolacji | > 100 MΩ |
Napięcie znamionowe UN | 50 V AC (Dane) |
60 V DC | |
Prąd znamionowy IN | 0,5 A (Dane) |
właściwości transmisyjne (kategoria) | CAT6A |
Rodzaj przyłącza | Lutowanie na fali |
Rodzaj sygnału/Kategoria | Ethernet CAT6A, 10 Gb/s |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
materiał styku | Stop miedzi |
materiał powierzchni styku | Au |
materiał uchwytu styków | PA 6T/66 |
Przyłącze 1 | |
Konstrukcja głowicy | Gniazdo |
Odejście kabla głowica | kątowe |
Rodzaj gwintu głowicy | M12 |
Kodowanie | X |
Rodzaj sygnału/kategoria | Ethernet CAT6A, 10 Gb/s |
Dane mechaniczne | |
Liczba cykli wtykania | ≥ 100 |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony (po połączeniu) | IP67 (w stanie wetkniętym) |
Stopień ochrony | IP67 (w stanie wetkniętym) |
IP67, w stanie wetkniętym | |
Temperatura otoczenia (praca) (Wtyk / gniazdo) | -40 °C ... 105 °C (Wtyk męski/gniazdo) |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 105 °C (bez uruchamiania mechanicznego) |
-25 °C ... 105 °C (Kabel, ułożenie ruchome) | |
-40 °C ... 105 °C (Kabel, ułożenie stałe) | |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Oznaczenie normy | Złącza okrągłe M12 |
Normy/przepisy | wg IEC 61076-2-109 |
Oznaczenie normy | Wstrząsy, drgania |
Normy/przepisy | zgodnie z EN 50155 |
Oznaczenie normy | Wstrząsy, drgania |
Normy/przepisy | zgodnie z EN 61373:2011 |
Sposób montażu | Montaż płytki drukowanej |
Wskazówki dot. montażu | |
proces | Lutowanie na fali |
Numer artykułu | 1237389 |
Jednostka opakowania | 20 Szt. |
Minimalne zamówienie | 20 Szt. |
Klucz sprzedaży | ABQAHS |
Klucz produktu | ABQAHS |
GTIN | 4063151431693 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 6,75 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 5,193 g |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440110 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003568 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
PROT-M12 SH - Śruba zamykająca 1503302
-
PROT-M12 FB - Śruba zamykająca 1555538
-
SACC-M12-SCO NUTX - Dławnica gwintowana do obudowy 1237399
-
SACC-DSIV-M12-NUTX - Dławnica gwintowana do obudowy 1239107
-
SACC-M12-SCO NUT L 90X - Dławnica gwintowana do obudowy 1237409
-
SACC-BP-F-M12/M15-6-THRX - Dławnica gwintowana do obudowy 1239056
-
SACC-BP-F-M12/M15-7-THRX - Dławnica gwintowana do obudowy 1239055
-
SACC-BP-F-M12/M15-6-THR SCOX - Dławnica gwintowana do obudowy 1239057
-
SACC-BP-F-M12/M15-7-THR SCOX - Dławnica gwintowana do obudowy 1237398
-
SACC-M12 NUT PRESSX - Dławnica gwintowana do obudowy 1237410
-
SACC-BP-F-M12-THR PP - Dławnica gwintowana do obudowy 1027662
-
SACC-FP-F-M12-THR PP - Dławnica gwintowana do obudowy 1027678
Korzyści
Niższe koszty montażu dzięki dwuczęściowym złączom urządzenia
Dostępne wszystkie popularne układy pinów i rodzaje kodowania
Prosta integracja urządzenia dzięki mechanicznemu przykręceniu portu z mocowaniem na gwint, konturowi wciskanemu lub montażowi bezpośrednio w płycie przedniej
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław