SACC-M12FSB-5SC SH - Złącze
1513596

Złącze, 5-bieg., ekranowany, Gniazdo proste M12, kodowanie: B, Zaciski sprężynowe, elementy gwintowane: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica przewodu 4 mm ... 8 mm

Szczegóły produktu







Produkty kompatybilne



Korzyści

Możliwość bezpiecznego zastosowania w polu dzięki wysokim klasom ochrony
Złącze sprężynowe: pewnie połączenie również w przypadku uderzenia i wibracji spowodowanej dużymi siłami stykowymi
Niezawodna transmisja sygnałów – pełne (360°) ekranowanie w środowisku obciążonym polem elektromagnetycznym