IPD P 3P2,5 M BK - Złącze
1088662

Złącze, product family: IPD, rodzaj przyłącza: Zacisk typu push-lock, liczba biegunów: 2+PE, Pin, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, 500 V, 20 A, PA, czarny, kodowanie: P, zewnętrzna średnica przewodu: 6 mm ... 9 mm i 8 mm ... 13 mm

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne




Korzyści

Łatwa dystrybucja energii dzięki bezpośredniemu podłączaniu komponentów
Proste i szybkie oprzewodowanie dzięki przyłączu Push-Lock
Niezawodne instalacje w trudnych warunkach dzięki IP66, IP68, IP69K w całym systemie
Bezpieczne blokowanie bez użycia narzędzi nawet w szczególnie trudnych sytuacjach montażowych
Szybkie uruchomienie dzięki konfekcjonowanym zestawom kabli