UK 3-TWIN - Złączka przelotowa
3002225

Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 24 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm2, przekrój: 0,2 mm2 - 2,5 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kolor: szary

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Do podstawowego zadania rozdzielania potencjału skonstruowano bliźniacze złącza rzędowe
Uniwersalna stopa do montażu na szynie nośnej NS 35... lub NS 32...
Po tej stronie szafy rozdzielczej wykorzystywane są dwa niezależne przyłącza przewodu
Bezproblemowe podłączenie przewodów, bardzo różnych pod względem rodzaju i przekroju
Możliwość mostkowania na środku złącza także z ustawionymi w jednym rzędzie z nimi złączami przelotowymi