STI 2,5-PE
-
Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych
3031937
Złącze instalacyjne do przewodów ochronnych, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 24 A, Przyłącze sprężynowe, 1. poziomowe, przekrój: 0,08 mm2 - 4 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: zielono-żółty
Szczegóły produktu
Typ produktu | Złącze przewodu ochronnego, |
Ilość przyłączy | 2 |
Liczba rzędów | 1 |
Potencjały | 2 |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zabrudzenia | 3 |
Znamionowe napięcie udarowe | 6 kV |
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 0,77 W |
Liczba przyłączy na poziom | 2 |
Przekrój znamionowy | 2,5 mm² |
1. poziomowe | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
Wskazówka | Należy uwzględnić obciążalność prądową szyn nośnych. |
Długość odizolowania | 10 mm |
sonda wzorcowa | A3 |
Przyłącze według normy | IEC 60947-7-2 |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,08 mm² ... 4 mm² |
przekrój przewodu AWG | 28 ... 12 (przeliczone według IEC) |
Przekrój przewodu, linka | 0,08 mm² ... 4 mm² |
Przekrój przewodu linki [AWG] | 28 ... 12 (przeliczone według IEC) |
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z tworzywa sztucznego | 0,5 mm² |
Prąd znamionowy | 24 A |
Napięcie znamionowe | 800 V |
Szerokość | 5,2 mm |
Szer. pokrywy | 2,2 mm |
Kolor | zielono-żółty |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Grupa materiału izolacyjnego | I |
Materiał izolacyjny | PA |
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie | -60 °C |
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162) | wynik pozytywny |
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662) | wynik pozytywny |
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C) | wynik pozytywny |
Dane mechaniczne | |
Otw. ściana bocz. | tak |
Wibracje przypadkowe szerokopasmowe | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Zakres | Badanie trwałości kategoria 2, na wózku |
Częstotliwość | f1 = 5 Hz do f2 = 250 Hz |
Poziom ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Przyspieszenie | 3,12g |
Czas pomiaru na oś | 5 h |
Kierunki pomiaru | Oś X, Y i Z |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Udary | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Rodzaj udaru | Półsinusioda |
Przyspieszenie | 30g |
Czas trwania udaru | 18 ms |
Liczba udarów w każdym kierunku | 3 |
Kierunki pomiaru | Oś X, Y i Z (dod. i uj.) |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 60 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C) |
Temperatura otoczenia (montaż) | -5 °C ... 70 °C |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 30 % ... 70 % |
Przyłącze według normy | IEC 60947-7-2 |
Sposób montażu | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Numer artykułu | 3031937 |
Jednostka opakowania | 50 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | BE2151 |
Klucz produktu | BE2151 |
GTIN | 4017918810931 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 11,448 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 10,889 g |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Kraj pochodzenia | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001329 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
SZF 1-0,6X3,5 - Wkrętak 1204517
-
X-PEN 0,35 - Pisak do oznaczników 0811228
-
ST-IL - Materiały montażowe 3039900
-
ST-BW - Narzędzie otwierające 1207608
-
CEC 2,5 - Zaślepka 3062757
-
WST 2,5 - Pokrywka ostrzegawcza 3030941
-
BST 2,5 - Pokrywa-tabliczka grupy 3061282
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Szyna zbiorcza N 0402174
-
AP-NLS N - Pokrywa 1013634
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka 1206560
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0808642
-
ZBF 5 CUS - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0825025
-
UC-TMF 5 - Oznacznik do zacisków 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Oznacznik do zacisków 0824638
-
UCT-TMF 5 - Oznacznik do zacisków 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Oznacznik do zacisków 0829658
-
ISH 2,5/0,2 - Tulejka izolująca 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - Tulejka izolująca 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - Tulejka izolująca 3002869
-
E/AL-NS 35 - Trzymacz końcowy 1201662
-
AB-STI - Uchwyt wspornika 3030828
Korzyści
Kontur i podziałka jednakowe ze złączami podstawowymi
Pewne połączenie elektryczne i mechaniczne przez zwykłe zatrzaśnięcie na szynie nośnej
Zielono-żółty kolor obudowy sygnalizuje w sposób wykluczający pomyłkę funkcję ochronną złącza
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław