STN 16
-
Złącze odłączn. N
3038286
Złącze odłączn. N, Wskazówka montażowa:
Chcąc pewnie zamocować zbiorczą szynę N na końcu i na początku każdej listwy złączowej należy umieścić bloki wsporcze, przy dłuższych listwach bloki należy ustawiać co 20 cm., napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 76 A, Przyłącze sprężynowe, 1. Poziom przyłącza z prawej, Przekrój znamionowy: 16 mm2, przekrój: 0,2 mm2 - 25 mm2, rodzaj montażu: NS 35/15, NS 35/7,5, kolor: niebieski
Szczegóły produktu
Informacje ogólne | Wskazówka montażowa: Chcąc pewnie zamocować zbiorczą szynę N na końcu i na początku każdej listwy złączowej należy umieścić bloki wsporcze, przy dłuższych listwach bloki należy ustawiać co 20 cm. |
Typ produktu | Złącze instalacyjne |
Ilość przyłączy | 2 |
Liczba rzędów | 1 |
Potencjały | 1 |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zabrudzenia | 3 |
Znamionowe napięcie udarowe | 6 kV |
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 2,43 W |
obciążal. prąd. szyny zbiorczej N | 140 A |
Liczba przyłączy na poziom | 2 |
Przekrój znamionowy | 16 mm² |
1. Poziom przyłącza z prawej | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze sprężynowe |
Długość odizolowania | 18 mm |
sonda wzorcowa | A7 |
Przyłącze według normy | IEC 60947-7-1 |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 25 mm² |
przekrój przewodu AWG | 24 ... 4 (przeliczone według IEC) |
Przekrój przewodu, linka | 0,2 mm² ... 16 mm² |
Przekrój przewodu linki [AWG] | 24 ... 6 (przeliczone według IEC) |
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego) | 0,25 mm² ... 16 mm² |
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego) | 0,25 mm² ... 16 mm² |
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne | 0,2 mm² ... 6 mm² |
2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z tworzywa sztucznego | 1,5 mm² ... 4 mm² |
Prąd znamionowy | 76 A |
Maksymalny prąd obciążenia | 76 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 25 mm²) |
Napięcie znamionowe | 400 V |
Przekrój znamionowy | 16 mm² |
Szerokość | 12 mm |
Szer. pokrywy | 2 mm |
Kolor | niebieski |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Grupa materiału izolacyjnego | I |
Materiał izolacyjny | PA |
Badanie napięciem udarowym | |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Badanie prądem krótkotrwałym wytrzymywanym 16 mm² | 7,6 kA |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej | |
Napięcie probiercze wartość zadania | 1,89 kV |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Dane mechaniczne | |
Otw. ściana bocz. | tak |
Wytrzymałość mechaniczna | |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Próba uszkodzenia i poluzowania przewodu | |
Prędkość kątowa | 10 (+/- 2) obr./min |
obroty | 135 |
Przekrój przewodu/waga | 0,2 mm² / 0,2 kg |
16 mm² / 2,9 kg | |
25 mm² / 4,5 kg | |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Próba płomieniem igłowym | |
Czas działania | 30 s |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Wibracje przypadkowe szerokopasmowe | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Zakres | Badanie trwałości kategoria 2, na wózku |
Częstotliwość | f1 = 5 Hz do f2 = 250 Hz |
Poziom ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Przyspieszenie | 3,12g |
Czas pomiaru na oś | 5 h |
Kierunki pomiaru | Oś X, Y i Z |
Udary | |
Rodzaj udaru | O kształcie półsinusoidy |
Przyspieszenie | 30g |
Czas trwania udaru | 18 ms |
Liczba udarów w każdym kierunku | 3 |
Kierunki pomiaru | Oś X, Y i Z (dod. i uj.) |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -60 °C ... 85 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 55 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C) |
Temperatura otoczenia (montaż) | -5 °C ... 70 °C |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 30 % ... 70 % |
Przyłącze według normy | IEC 60947-7-1 |
Sposób montażu | NS 35/15 |
NS 35/7,5 |
Numer artykułu | 3038286 |
Jednostka opakowania | 25 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | BE2152 |
Klucz produktu | BE2152 |
GTIN | 4017918899783 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 42,42 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 40,52 g |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Kraj pochodzenia | RO |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001257 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.
-
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Szyna zbiorcza N 0402174
-
AP-NLS - Pokrywa 5037133
-
SZF 3-1,0X5,5 - Wkrętak 1206612
-
D-STI 10/16 - Płytka końcowa 3038309
-
AB-STI 16/10 - Uchwyt wspornika 3037669
-
ST-IL - Materiały montażowe 3039900
-
AP-NLS N - Pokrywa 1013634
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka 1206560
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0809735
-
ZBF 12 CUS - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0825018
-
UC-TMF 12 - Oznacznik do zacisków 0819233
-
UC-TMF 12 CUS - Oznacznik do zacisków 0824670
-
UCT-TMF 12 - Oznacznik do zacisków 0829214
-
UCT-TMF 12 CUS - Oznacznik do zacisków 0829686
-
E/AL-NS 35 - Trzymacz końcowy 1201662
-
AKG 16 BU - Zacisk przyłączeniowy 0423014
-
AKG 35 BU - Zacisk przyłączeniowy 0424013
-
IAK 16 - Złączka rozgałęźna 2715982
Korzyści
Odłączniki suwakowe N we wszystkich zaciskach śrubowych i sprężynowych firmy Phoenix Contact znajdują się w tym samym miejscu
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław