IPD PL 5P2,5 F BK - Złącze
1088670

Złącze, rodzaj przyłącza: Zacisk typu push-lock, liczba biegunów: 4+PE, Gniazdo, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, 600 V, 17,5 A, PA, czarny, kodowanie: P, zewnętrzna średnica przewodu: 7 mm ... 11 mm i 11 mm ... 16 mm

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne




Korzyści

Łatwa dystrybucja energii dzięki bezpośredniemu podłączaniu komponentów
Proste i szybkie oprzewodowanie dzięki przyłączu Push-Lock
Niezawodne instalacje w trudnych warunkach dzięki IP66, IP68, IP69K w całym systemie
Bezpieczne blokowanie bez użycia narzędzi nawet w szczególnie trudnych sytuacjach montażowych
Szybkie uruchomienie dzięki konfekcjonowanym zestawom kabli