IPD SEAL W32 4X5 - Uszczelka
1805907

Uszczelka, do złączy, rodzina produktów: IPD, wkładka uszczelniająca wielokrotna, otwory: 4, średnica otworu: 5 mm, kompatybilna z IPD ... 5P2,5 ..., IPD ... 5F2,5 ...

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne




Korzyści

Łatwa dystrybucja energii dzięki bezpośredniemu podłączaniu komponentów
Proste i szybkie oprzewodowanie dzięki przyłączu Push-Lock
Niezawodne instalacje w trudnych warunkach dzięki IP66, IP68, IP69K w całym systemie
Bezpieczne blokowanie bez użycia narzędzi nawet w szczególnie trudnych sytuacjach montażowych
Szybkie uruchomienie dzięki konfekcjonowanym zestawom kabli