IPD CAP W32 WP GY - Osłonka
1088710

Osłonka, IPD, bez elementu blokującego, IP66, IP68, IP69K, szerokość: 32 mm, kolor: szary, do IPD PL 5P2,5...

Szczegóły produktu









Korzyści

Łatwa dystrybucja energii dzięki bezpośredniemu podłączaniu komponentów
Proste i szybkie oprzewodowanie dzięki przyłączu Push-Lock
Niezawodne instalacje w trudnych warunkach dzięki IP66, IP68, IP69K w całym systemie
Bezpieczne blokowanie bez użycia narzędzi nawet w szczególnie trudnych sytuacjach montażowych
Szybkie uruchomienie dzięki konfekcjonowanym zestawom kabli