Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

SACC-M12FS-4SC SH CCL - Złącze do transmisji danych
1559770

Złącze do transmisji danych, CC-Link, 4-bieg., ekranowany, Gniazdo proste M12, kodowanie: A, Zaciski sprężynowe, elementy gwintowane: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica przewodu 4 mm ... 8 mm

Szczegóły produktu







Produkty kompatybilne



Korzyści

Możliwość bezpiecznego zastosowania w polu dzięki wysokim klasom ochrony
Złącze sprężynowe: pewnie połączenie również w przypadku uderzenia i wibracji spowodowanej dużymi siłami stykowymi
Niezawodna transmisja sygnałów – pełne (360°) ekranowanie w środowisku obciążonym polem elektromagnetycznym