SPE-T1-M12HC2FSF-180 T08 - Złącza SPE do PCB
1457285

Złącza SPE do PCB, liczba biegunów: 7, CAT B (ISO/IEC 63171), materiał: LCP, rodzaj przyłącza: przyłącze lutowane THR

Szczegóły produktu








Korzyści

Złącze hybrydowe do jednoczesnego przesyłania danych i zasilania
Złącze wg IEC 63171-7
Możliwość lutowania THR
Transfer danych do 600 MHz

Najczęściej zadawane pytania


Jakie zalety mają złącza hybrydowe SPE M12?

Złącze hybrydowe SPE ma bardzo kompaktowy element danych SPE. Zapewnia to więcej miejsca na styki mocy i następujące korzyści:
- Wyższe klasy mocy
- Większa elastyczność dzięki indywidualnemu montażowi
- Wyższe prędkości transmisji danych do... Zobacz więcej

Złącze hybrydowe SPE ma bardzo kompaktowy element danych SPE. Zapewnia to więcej miejsca na styki mocy i następujące korzyści:
- Wyższe klasy mocy
- Większa elastyczność dzięki indywidualnemu montażowi
- Wyższe prędkości transmisji danych do 1 Gb/s
- Wyższy zasięg do 1000 m

Zobacz mniej

Jak dużą moc mogę przesłać za pomocą złącza hybrydowego SPE M12?

video thumbnail of faq answer

Za pomocą złącza hybrydowego SPE M12 można przesyłać do 400 W.... Zobacz więcej

Za pomocą złącza hybrydowego SPE M12 można przesyłać do 400 W.

Zobacz mniej

Jakie szybkości transmisji danych mogę osiągnąć dzięki złączu hybrydowemu SPE M12?

Możliwa jest transmisja danych z prędkością do 1 Gb/s (600 MHz) CAT B.


Jaka jest zaleta czterech styków mocy?

Umożliwia to realizację dwóch obwodów prądowych, które mogą działać niezależnie od siebie.... Zobacz więcej

Umożliwia to realizację dwóch obwodów prądowych, które mogą działać niezależnie od siebie.

Zobacz mniej