UT 4-HESILED 24 (5X20) 120KOHM - Złączka bezpiecznikowa
3248005

Złączka bezpiecznikowa, rodzaj zabezp.: Szkło/ceramika/..., typ bezpiecznika: G / 5 x 20, napięcie znamionowe: 24 V, prąd znamionowy: 6,3 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm2, przekrój:  0,14 mm2- 6 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: czarny

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Wyjątkowo zwarta konstrukcja
Obustronny odczep kontrolny w dźwigience bezpiecznikowej