UK 10-DREHSILA 250 (5X20) - Złączka bezpiecznikowa
3005170

Złączka bezpiecznikowa, rodzaj zabezp.: Szkło/ceramika/..., typ bezpiecznika: G / 5 x 20, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 10 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 1,5 mm2, przekrój:  0,5 mm2- 16 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kolor: czarny

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Możliwość mostkowania stałym mostkiem FBI ...