SPE-T1-M12FRF-90
-
Złącza SPE do PCB
1363341
Złącza SPE do PCB, rodzaj: SPE, stopień ochrony: IP65/IP67, liczba biegunów: 2, materiał: LCP, rodzaj przyłącza: przyłącze lutowane THR, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: czarny, Single Pair Ethernet
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Najczęściej zadawane pytania
Do których standardów Ethernetu jednoparowego IEEE jest przeznaczone to złącze?
Standardy SPE są zdefiniowane zgodnie z IEEE 802.3 w poniższej tabeli.... Zobacz więcej
Standardy SPE są zdefiniowane zgodnie z IEEE 802.3 w poniższej tabeli.
Zobacz mniejCzy można wykorzystać istniejące przepusty obudowy z oferty M8 / M12 w celu zamontowania tej wkładki stykowej?
Tak, istniejące przepusty obudowy od Phoenix Contact są kompatybilne i można z nich skorzystać. Więcej informacji na ten temat znajduje się w części „Akcesoria” tego artykułu.
Jakie istnieją wersje przepustów obudowy?
Dławnice obudowy dla wkładek stykowych są dostępne w wersji do montażu na ścianie tylnej i na ścianie czołowej. Można je znaleźć w sekcji „Akcesoria” artykułu.
Do jakiego typu blokad nadają się dławnice gwintowane do obudowy?
Przepusty obudowy są dostępne w wersji ze śrubowym systemem mocowania lub Push-Pull.
Czy przy wyciągniętym styku można również osiągnąć klasę ochronności IP6x?
Informacje na temat klasy ochronności w stanie podłączonym i niepodłączonym można znaleźć wraz z powiązanymi przepustami obudowy w sekcji „Akcesoria” artykułu.
Dla którego procesu obróbki nadają się złącza do Ethernetu jednoparowego?
Złącza nadają się do zautomatyzowanej obróbki rozpływowej z pick-and-place.
Gdzie mogę znaleźć odpowiednie dane do projektowania?
Więcej informacji dotyczących projektowania można znaleźć na rysunkach technicznych w dziale „Do pobrania”.