DTME 6
-
Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych
3034400
Złącze rozłączalne do przekładników pomiarowych, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 30 A, ilość przyłączy: 2, rodzaj przyłącza: Przyłącze ze sprężyną dociskową, Przekrój znamionowy: 6 mm2, przekrój: 0,5 mm2 - 10 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary
Szczegóły produktu
Typ produktu | Złącza odłączn. przekładników pom. |
Ilość przyłączy | 2 |
Liczba rzędów | 1 |
Potencjały | 1 |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zabrudzenia | 3 |
Znamionowe napięcie udarowe | 6 kV |
Liczba przyłączy na poziom | 2 |
Przekrój znamionowy | 6 mm² |
Długość odizolowania | 12 mm |
sonda wzorcowa | A4 |
Przyłącze według normy | IEC 60947-7-1 |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,5 mm² ... 10 mm² |
przekrój przewodu AWG | 20 ... 8 (przeliczone według IEC) |
Przekrój przewodu, linka | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Przekrój przewodu linki [AWG] | 20 ... 10 (przeliczone według IEC) |
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego) | 0,5 mm² ... 6 mm² |
2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z tworzywa sztucznego | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Prąd znamionowy | 30 A |
Maksymalny prąd obciążenia | 30 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 10 mm²) |
Napięcie znamionowe | 500 V |
Przekrój znamionowy | 6 mm² |
Szerokość | 8,2 mm |
Wysokość | 49,6 mm |
Kolor | szary |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Grupa materiału izolacyjnego | I |
Materiał izolacyjny | PA |
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie | -60 °C |
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162) | wynik pozytywny |
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662) | wynik pozytywny |
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C) | wynik pozytywny |
Badanie napięciem udarowym | |
Napięcie probiercze wartość zadania | 7,3 kV |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Badanie nagrzewania | |
Wymagane sprawdzanie przyrostów temperatury | Wzrost temp. ≤ 45 K |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Badanie prądem krótkotrwałym wytrzymywanym 4 mm² | 0,48 kA |
Badanie prądem krótkotrwałym wytrzymywanym 6 mm² | 0,72 kA |
0,5 kA | |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej | |
Napięcie probiercze wartość zadania | 1,89 kV |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Dane mechaniczne | |
Otw. ściana bocz. | tak |
Wytrzymałość mechaniczna | |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Mocowanie na nośniku | |
Szyna DIN/Befestigungsauflage | NS 35 |
Obciążenie pomiarowe wartość zadana | 5 N |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Próba uszkodzenia i poluzowania przewodu | |
Przekrój przewodu/waga | 0,5 mm² / 0,3 kg |
6 mm² / 1,4 kg | |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Starzenie | |
Cykle temp. | 192 |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Próba płomieniem igłowym | |
Czas działania | 30 s |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Wibracje przypadkowe szerokopasmowe | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Zakres | Badanie trwałości, kategoria 1, klasa B, na nadwoziu pojazdu |
Częstotliwość | f1 = 5 Hz do f2 = 150 Hz |
Poziom ASD | 1,857 (m/s²)²/Hz |
Przyspieszenie | 0,8g |
Czas pomiaru na oś | 5 h |
Kierunki pomiaru | Oś X, Y i Z |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Udary | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Rodzaj udaru | Półsinusioda |
Przyspieszenie | 5g |
Czas trwania udaru | 30 ms |
Liczba udarów w każdym kierunku | 3 |
Kierunki pomiaru | Oś X, Y i Z (dod. i uj.) |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Przyłącze według normy | IEC 60947-7-1 |
Sposób montażu | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Numer artykułu | 3034400 |
Jednostka opakowania | 50 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | BE2233 |
Klucz produktu | BE2233 |
Strona katalogu | Strona 215 (CL-2009) |
GTIN | 4046356151849 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 26,81 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 26,81 g |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Kraj pochodzenia | PL |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.
-
-
FBS 3-8 - Mostek 3030297
-
FBS 4-8 - Mostek 3030307
-
FBS 5-8 - Mostek 3030310
-
FBS 10-8 - Mostek 3030323
-
FBS 6-8 - Mostek 3032470
-
FBS 1/3-8 - Mostek 3032363
-
FBS 1/4-8 - Mostek 3032376
-
FBS 1/3/5-8 - Mostek 3032389
-
FBS 1/4/7/10-8 - Mostek 3032402
-
FBS 1/5-8 - Mostek 3032381
-
FBS 2-8 CT - Mostek 3033830
-
FBS 3-8 CT - Mostek 3033831
-
FBS 4-8 CT - Mostek 3033832
-
FBS 10-8 CT - Mostek 3033833
-
FBS 2-8 BU - Mostek 3032567
-
FBS 3-8 BU - Mostek 3032570
-
FBS 4-8 BU - Mostek 3032583
-
FBS 5-8 BU - Mostek 3032596
-
FBS 6-8 BU - Mostek 3032677
-
FBS 10-8 BU - Mostek 3032606
-
FBS 2-8 GY - Mostek 3032621
-
FBS 3-8 GY - Mostek 3032622
-
FBS 4-8 GY - Mostek 3032635
-
FBS 5-8 GY - Mostek 3032648
-
FBS 6-8 GY - Mostek 3032664
-
FBS 10-8 GY - Mostek 3032651
-
FBSRH 2-8 - Wtyk zwierający 3033802
-
FBSRH 3-8 - Wtyk zwierający 3033803
-
FBSRH 4-8 - Wtyk zwierający 3033804
-
FBSR 2-8 - Mostek 3033808
-
FBSR 3-8 - Mostek 3001597
-
FBSR 4-8 - Mostek 3000585
-
FBSR 5-8 - Mostek 3033809
-
FBSR 10-8 - Mostek 3001599
-
FBSR 16-8 - Mostek 3033816
-
FBSR 1/6/11/16-8 - Mostek 3033820
-
FBSR 1/7/13/16-8 - Mostek 3033821
-
FBSR 1/6/11/14-8 - Mostek 3033822
-
SB-ME 2-8 - Mostek zwierający 3034468
-
SB-ME 3-8 - Mostek zwierający 3032800
-
SB-ME 4-8 - Mostek zwierający 3034484
-
SB-MER 2-8 - Mostek zwierający 3000587
-
SB-MER 3-8 - Mostek zwierający 3000588
-
SB-MER 4-8 - Mostek zwierający 3000589
-
SZS 0,6X3,5 - Wkrętak 1205053
-
D-DTME 6 - Płytka końcowa 3034426
-
C-ME 6/1 - Dźwignia łącznika 3034441
-
C-ME 6/2 - Dźwignia łącznika 3034442
-
S-ME 6 - Blokada przełączania 3034439
-
CARRIER 35-8 - Płytka dzieląca 3034387
-
SB-ME 2-8 - Mostek zwierający 3034468
-
AP-ME METER - Pokrywa 3034361
-
APH-ME - Wspornik pokrywy 3034374
-
APT-ME - Wspornik pokrywy 3034358
-
C-ME 6/3 - Dźwignia łącznika 3034390
-
AH-ME - Pokrywa 3240265
-
TS-UT 6-T/SP - Przegroda 3072821
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka 1206560
-
PAI-4-FIX BU - Adapter do testów 3032729
-
PAI-4-FIX OG - Adapter do testów 3034455
-
PAI-4-FIX YE - Adapter do testów 3032745
-
PAI-4-FIX RD - Adapter do testów 3032732
-
PAI-4-FIX GN - Adapter do testów 3032758
-
PAI-4-FIX BK - Adapter do testów 3032774
-
PAI-4-FIX GY - Adapter do testów 3032790
-
PAI-4-FIX VT - Adapter do testów 3032761
-
PAI-4-FIX BN - Adapter do testów 3032787
-
PAI-4-FIX WH - Adapter do testów 3032797
-
PAIS-4-FIX GY - Adapter do testów 3032791
-
PAIS-4-FIX BK - Adapter do testów 3032792
-
PAIS-4-FIX RD - Adapter do testów 3032793
-
PAIS-4-FIX BU - Adapter do testów 3032798
-
PAIS-4-FIX YE - Adapter do testów 3032799
-
PAIS-4-FIX GN - Adapter do testów 3032801
-
PAIS-4-FIX VT - Adapter do testów 3032802
-
PS-6 - Wtyczki probiercze 3030996
-
PS-6/2,3MM RD - Wtyczki probiercze 3038736
-
E/AL-NS 35 - Trzymacz końcowy 1201662
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław