ZVIOK 1,5 - Złącza do czujn./urządzeń wykon.
3006506

Złącza do czujn./urządzeń wykon., napięcie znamionowe: 250 V, prąd znamionowy: 17,5 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe, 1., 2. i 3-poziomowe przyłącze z prawej, przekrój: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe, 4. -poziomowe, przekrój: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

Szczegóły produktu







Produkty kompatybilne