ZDIK 1,5-LA 24GN/O-M
-
Złączka przelotowa
3006483
Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 250 V, prąd znamionowy: 17,5 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe, 1. i 2-poziomowe przyłącze z prawej, przekrój: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe, 3. -poziomowe, przekrój: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary
Szczegóły produktu
Typ produktu | Złącza czujników/urządz. wyk. |
Ilość przyłączy | 4 |
Liczba rzędów | 3 |
Potencjały | 3 |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zabrudzenia | 3 |
Znamionowe napięcie udarowe | 4 kV |
Zakres nap., wskaźnik świetlny | 15 V DC ... 30 V DC |
Zakres prądu wskaźn. świetln. | 1 mA ... 2,5 mA |
Zakres nap., wskaźnik świetlny | 15 V DC ... 30 V DC |
Zakres prądu wskaźn. świetln. | 2,5 mA ... 7,5 mA |
Zakres nap., wskaźnik świetlny | 15 V DC ... 30 V DC |
Liczba przyłączy na poziom | 2 |
1. i 2-poziomowe przyłącze z prawej | |
Długość odizolowania | 10 mm |
Przyłącze według normy | IEC / EN |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
przekrój przewodu AWG | 26 ... 14 (przeliczone według IEC) |
Przekrój przewodu, linka | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu linki [AWG] | 26 ... 16 (przeliczone według IEC) |
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Prąd znamionowy | 17,5 A |
Maksymalny prąd obciążenia | 17,5 A (przy średnicy przewodu 2,5) |
Napięcie znamionowe | 250 V |
3. -poziomowe | |
Długość odizolowania | 10 mm |
Przyłącze według normy | IEC / EN |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
przekrój przewodu AWG | 26 ... 14 (przeliczone według IEC) |
Przekrój przewodu, linka | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Prąd znamionowy | 17,5 A |
Napięcie znamionowe | 250 V |
Szerokość | 5,2 mm |
Szer. pokrywy | 2 mm |
Kolor | szary |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Grupa materiału izolacyjnego | I |
Materiał izolacyjny | PA |
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie | -60 °C |
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162) | wynik pozytywny |
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662) | wynik pozytywny |
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C) | wynik pozytywny |
Dane mechaniczne | |
Otw. ściana bocz. | tak |
Przyłącze według normy | IEC / EN |
IEC / EN |
Sposób montażu | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Numer artykułu | 3006483 |
Jednostka opakowania | 50 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | BE2117 |
Klucz produktu | BE2117 |
GTIN | 4017918147433 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 10,83 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 10,83 g |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Kraj pochodzenia | PL |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.
-
-
FBSTB 10-ZDIK RD - Mostek 3006551
-
FBSTB 10-ZDIK BU - Mostek 3006548
-
FBSTB 10-ZDIK GNYE - Mostek 3006771
-
FBSTB 80-ZDIK GY - Mostek 3006564
-
FBSTB 80-ZDIK RD - Mostek 3006580
-
FBSTB 80-ZDIK BU - Mostek 3006577
-
FBSTB 80-ZDIK GNYE - Mostek 3006768
-
D-ZDIK 1,5 - Płytka końcowa 3006593
-
TS-KK 3 - Przegroda 2770215
-
ISH ZDIK 1,5/0,2 - Tulejka zatrzymująca izolację 3031021
-
ISH ZDIK 1,5/0,5 - Tulejka izolująca 3031013
-
SZF 1-0,6X3,5 - Wkrętak 1204517
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1201895
-
NS 35/15 CAP - Zaślepka 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1201798
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0808642
-
ZBF 5 CUS - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0825025
-
UC-TMF 5 - Oznacznik do zacisków 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Oznacznik do zacisków 0824638
-
UCT-TMF 5 - Oznacznik do zacisków 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Oznacznik do zacisków 0829658
-
CLIPFIX 35 - Trzymacz końcowy 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Trzymacz końcowy 3022276
-
E/NS 35 N - Trzymacz końcowy 0800886
-
E/UK - Trzymacz końcowy 1201442
-
E/UK 1 - Trzymacz końcowy 1201413
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław