Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

DT 2,5-QUATTRO-PE - Zacisk przewodu ochronnego
3034073

Zacisk przewodu ochronnego, ilość przyłączy: 4, rodzaj przyłącza: Przyłącze ze sprężyną dociskową, 1. poziomowe, przekrój: 0,2 mm2 - 4 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: zielono-żółty

Szczegóły produktu







Produkty kompatybilne