PWO 4-POT-SCM - Złącze przepustowe
3056912

Zacisk przelotowy, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe Push-in, Przyłącze konektorowe, liczba biegunów: 1, prąd obciążenia: 18 A, przekrój: 0,2 mm2 - 4 mm2, kierunek podłączenia przewodu do kierunku wtykania: 45 °, szerokość: 8,1 mm, kolor: szary

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Beznarzędziowe, oszczędzające czas zaciski Push-in
Określona siła zacisku zapewnia stabilne długotrwałe połączenie
Prosty montaż zatrzaskowy na ściance urządzenia bez użycia narzędzi
Automatyczne dopasowanie do grubości ścianki zapewnia wysoką uniwersalność
Niezawodna szczelność nawet przy masach zalewowych o niskiej lepkości