Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

UT 4-HESILED 60 (5X20)-EX - Złączka bezpiecznikowa
1021491

Złączka bezpiecznikowa, rodzaj zabezp.: Szkło/ceramika/..., typ bezpiecznika: G / 5 x 20, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm2, przekrój:  0,14 mm2- 6 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: czarny

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Wyjątkowo zwarta konstrukcja
Obustronny odczep kontrolny w dźwigience bezpiecznikowej
Sprawdzone do zastosowań w kolejnictwie