Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

UT 4-HESILED 24-P/P-EX - Złączka bezpiecznikowa
1021489

Złączka bezpiecznikowa, ze śrubami z gniazdami pomiarowymi do mocowania wtyków pomiarowych, rodzaj zabezp.: Szkło/ceramika/..., typ bezpiecznika: G / 5 x 20, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm2, przekrój:  0,14 mm2- 6 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: czarny

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne