System prowadzenia kabli CGS ułatwia projektowanie, ponieważ w odróżnieniu do węży osłonowych można go zaprojektować i narysować w systemie CAD. Dzięki temu długości przewodów są ściśle określone i można je również zaplanować. Zintegrowane kołnierze z odciążką gwarantują szybki i prosty montaż.
Wąż ochronny, materiał: PU, skrętka: PUR stal sprężynowa z powłoką, odporność na promieniowanie UV: nie, giętki, stopień ochrony: IP68, kolor: niebieski, klasa palności wg UL 94: V2, średnica wewnętrzna: 16 mm, Całkowita długość: 10 m