System prowadzenia kabli CGS ułatwia projektowanie, ponieważ w odróżnieniu do węży osłonowych można go zaprojektować i narysować w systemie CAD. Dzięki temu długości przewodów są ściśle określone i można je również zaplanować. Zintegrowane kołnierze z odciążką gwarantują szybki i prosty montaż.
Tulejka ochronna kabla, materiał: PA 6, kolor: czarny, klasa palności wg UL 94: V2, średnica wewnętrzna: 10,3 mm