System prowadzenia kabli CGS ułatwia projektowanie, ponieważ w odróżnieniu do węży osłonowych można go zaprojektować i narysować w systemie CAD. Dzięki temu długości przewodów są ściśle określone i można je również zaplanować. Zintegrowane kołnierze z odciążką gwarantują szybki i prosty montaż.
Podstawka opaski kablowej, do opaski kablowej o szerokości do 5 mm, mocowana śrubami, otwór mocujący 3,5 mm, 2-stronny przepust opaski kablowej