System prowadzenia kabli CGS ułatwia projektowanie, ponieważ w odróżnieniu do węży osłonowych można go zaprojektować i narysować w systemie CAD. Dzięki temu długości przewodów są ściśle określone i można je również zaplanować. Zintegrowane kołnierze z odciążką gwarantują szybki i prosty montaż.
Wąż ochronny, materiał: Stal, ocynkowana, stopień ochrony: IP40, kolor: srebrny, średnica wewnętrzna: 40 mm, Całkowita długość: 10 m