Program obejmuje wtyki SUBCON 9-, 15- i 25-biegunowych ze stykami męskimi lub żeńskimi, z jednym wprowadzeniem kabla do połączeń punkt-punkt. Do montowania w ciasnych miejscach dostępna jest jako wyposażenie dodatkowe opcjonalna śruba mocująca SUBCON-SHORT-SCREW. Śruba dzięki brakowi radełkowania jest w pełni zintegrowana z obudową.
SUBCON 25/F-SH
-
Wtyk mag. D-SUB
2761619
Złącze D-SUB, gniazdo 25-bieg., wyprowadzenie kabla 35°, typ uniwersalny do wszystkich systemów, obłożenie pinów: 1, 2, 3, ..., 24, 25 na złączkę z przyłączem śrubowym
Szczegóły produktu
cULus Recognized
ID dopuszczenia: E238705Produkty kompatybilne
Korzyści
Konfekcjonowanie w warunkach panujących na obiekcie
Łatwy montaż za pomocą śrub radełkowanych
Duże bezpieczeństwo EMV
Możliwość dowolnego wyboru doprowadzenia kabla
Możliwość uniwersalnego zastosowania
Zmiana orientacji D-SUB za pomocą obracanego bloku przyłączeniowego