CUC-V14-C1S-S/R4IE8 - Złącza wtykowe RJ45
1407906

Złącza wtykowe RJ45, stopień ochrony: IP65/IP67, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5 (IEC 11801:2002), materiał: Metal, rodzaj przyłącza: szybkozłącze IDC, przekrój przyłącza: AWG 26- 24, wyprowadzenie kabla: proste

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Wersja ze stali nierdzewnej
Złącze ADVANCE Push-Pull
System ryglowania zapobiegający niezamierzonemu wyciągnięciu
Najwyższa odporność ESD i EMC zapewniająca bezpieczeństwo transmisji