Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

PT-IQ-2X2-12DC-P - Wkładka ogranicznika
2800803

Wtyk ochrony przed przepięciami ze zintegrowanym wielostopniowym wskaźnikiem stanu na module dla dwóch 2-żyłowych obwodów sygnałowych zasilanych bez połączenia z potencjałem ziemi. Napięcie znamionowe: 12 V DC

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Monitorowanie predykcyjne dzięki 3-stopniowemu wskaźnikowi LED
Przesyłanie komunikatu o stanie do systemu sterowania poprzez zbiorczą sygnalizację zdalną
Brak wpływu na sygnał podczas czynności serwisowych dzięki neutralnej impedancji podczas podłączania i odłączania wtyków ochronnych
Duży komfort użytkowania dzięki 2-częściowej budowie
Maksymalna ochrona AKPiA dzięki wysokiej zdolności wyładowczej