UPBV 4/13 - Wtyk
3045923

Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 13, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm2, przekrój: 0,14 mm2- 6 mm2, kolor: szary

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Możliwość mostkowania za pomocą standardowych mostków FBS ...
Wtyk z bocznym podłączeniem przewodu
Podłączone przewody można ergonomicznie doprowadzić bezpośrednio do kanału kablowego