UP 4/ 1 BU - Wtyk
3045282

Wtyk, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm2, przekrój: 0,2 mm2- 6 mm2, kolor: niebieski

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Obsługa śruby z boku
Przyłącze przewodu z góry
Ta konstrukcja wtyku umożliwia zajmujące mało miejsca rozprowadzenie potencjałów przy użyciu złączy czteroprzewodowych z dwoma gniazdami