SPDB 2,5/ 1-L GNYE - Wtyk
3043213

Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 1, rodzaj przyłącza: Przyłącze sprężynowe, Przekrój znamionowy: 2,5 mm2, przekrój: 0,08 mm2- 4 mm2, kolor: zielono-żółty

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Wtyki z możliwością mostkowania, do zastosowania z gniazdem
Wtyk z zaciskami sprężynowymi zależnie od zastosowania kompletuje się na miejscu z jednobiegunowych, łączonych zatrzaskowo elementów
Wtyki ST-COMBI do samodzielnego konfekcjonowania zapewniają rozwiązanie każdego zadania, które użytkownik jest w stanie zrealizować we własnym zakresie
Sprawdzone do zastosowań w kolejnictwie