HC-K12/2-EBUC-WS
-
Wkładka stykowa
1497720
Wkładka stykowa, liczba biegunów: 12+2+PE, rozmiar: B16, styki mocy: 12, styki sterujące: 2, Gniazdo, Przyłącze zaciskane, 690 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 6 mm2, zastosowanie: Moc/sygnały, bez śrub mocujących M3 x 10 H1L
Szczegóły produktu
Informacje ogólne | Do obudów HEAVYCON-ADVANCE i HEAVYCON o konstrukcji B16/B32, styki mocy: CK 4,0-ED, styki sterujące: CK 1,6-ED (styki zaciskane nie wchodzą w zakres dostawy) |
Informacje ogólne | Złącza wtykowe mogą być łączone i rozłączane tylko bez obciążenia, w stanie beznapięciowym. |
Informacja montażu | Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem wymaga również zamontowania w obudowie o stopniu ochrony IP54 lub lepszym |
Typ produktu | Wkładka stykowa stałobiegunowa |
Seria | HC-K |
Zastosowanie | Moc/sygnały |
Konstrukcja | B16 |
B32 | |
Liczba biegunów | 14 |
wygląd wtyku | 12+2+PE |
Numeracja styków | 1 - 12 (Styki mocy) |
1 - 2 (Styki sterujące) | |
Liczba styków mocy | 12 |
Liczba styków sterujących | 2 |
Wykonanie styku | toczone |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zabrudzenia | 3 |
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 34 mm |
Wysokość | 39,6 mm |
Długość | 84,5 mm |
Odległość otworów w poziomie | 77,5 mm |
Parametry mechaniczne | |
Średnica styków | 4 mm |
Technika przyłączeniowa | |
Technika przyłączeniowa | Przyłącze zaciskane (Styki mocy) |
Przyłącze zaciskane (Styki sterujące) | |
Przyłącze przewodu | |
Przekrój przyłącza | 1,5 mm² ... 6 mm² (Styki mocy) |
0,14 mm² ... 2,5 mm² (Styki sterujące) | |
Przekrój przyłączanego przewodu AWG | 16 ... 10 (Styki mocy) |
26 ... 14 (Styki sterujące) | |
Moment dokręcania | 0,8 Nm ... 1,2 Nm (Złącze PE) |
0,5 Nm ... 0,8 Nm (Śruby mocujące do montażu w obudowie HEAVYCON) | |
Długość odizolowanych pojedynczych żył | 9 mm (Moc 1,5 mm²|... 2,5 mm²) |
8 mm (Styki sterujące, przekrój poprzeczny 0,14 mm² ... 1,5 mm²) | |
9,5 mm (Styki mocy, przekrój poprzeczny 4 mm² ... 6 mm²) | |
6 mm (Styki sterujące, przekrój poprzeczny 2,5 mm²) |
napięcie znamionowe (III/3) | 690 V (Styki mocy) |
250 V (Styki sterujące) | |
Znamionowe napięcie udarowe | 8 kV (Styki mocy) |
4 kV (Styki sterujące) | |
prąd obliczeniowy | 40 A (Styki mocy) |
10 A (Styki sterujące) |
Dane mechaniczne | |
Liczba cykli wtykania | ≥ 500 |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
materiał styku | Stop miedzi |
materiał uchwytu styków | PC |
Materiał powierzchni styku, styk mocy | Ag |
Materiał powierzchni styku, styk sterujący | Ag (alternatywa Au) |
Normy / przepisy | PC |
PC |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 125 °C (łącznie z nagrzewaniem się styków) |
Badanie | |
Normy/przepisy | PC: Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych – zbiór wymagań R22 wg DIN EN 45545-2 (Poziom zagrożenia HL1 - HL2) |
PC: Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych – zbiór wymagań R23 wg DIN EN 45545-2 (Poziom zagrożenia HL1 - HL3) |
Numer artykułu | 1497720 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 700 Szt. |
Klucz sprzedaży | BF7ABA |
Klucz produktu | AF7ABA |
GTIN | 4063151952624 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 86,9 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 86,9 g |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Kraj pochodzenia | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440205 |
ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000438 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
HC-CB - Bolce kodujące 1772722
-
HC-CST - Element kodujący 1676857
-
HC-CBU - Element kodujący 1676860
-
CK1,6-ED-0,37BU AG - Styk zaciskany 1663394
-
CK1,6-ED-0,50BU AG - Styk zaciskany 1663404
-
CK1,6-ED-0,75BU AG - Styk zaciskany 1663417
-
CK1,6-ED-1,00BU AG - Styk zaciskany 1663420
-
CK1,6-ED-1,50BU AG - Styk zaciskany 1663433
-
CK1,6-ED-2,50BU AG - Styk zaciskany 1663446
-
CK1,6-ED-BU-POF - Styk żeński 1885004
-
CK1,6-ED-0,37BU AU - Styk zaciskany 1674969
-
CK1,6-ED-0,50BU AU - Styk zaciskany 1674480
-
CK1,6-ED-0,75BU AU - Styk zaciskany 1672440
-
CK1,6-ED-1,00BU AU - Styk zaciskany 1674943
-
CK1,6-ED-1,50BU AU - Styk zaciskany 1674930
-
CK1,6-ED-2,50BU AU - Styk zaciskany 1674985
-
CK4,0-ED-1,50BU AG - Styk zaciskany 1663271
-
CK4,0-ED-2,50BU AG - Styk zaciskany 1663284
-
CK4,0-ED-4,00BU AG - Styk zaciskany 1663297
-
CK4,0-ED-6,00BU AG - Styk zaciskany 1663307
-
CK4,0-ED-10,00BU AG - Styk zaciskany 1586183
-
CK4,0-ED-1,50F AG - Styk zaciskany 1274089
-
CK4,0-ED-2,50F AG - Styk zaciskany 1274088
-
CK4,0-ED-4,00F AG - Styk zaciskany 1274087
-
CK4,0-ED-6,00F AG - Styk zaciskany 1274086
-
CK4,0-ED-10,00F AG - Styk zaciskany 1274085
-
UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - Narzędzie montażowe 1089092
-
UNIFOX RT-CK 1.6 - Narzędzie do demontowania 1072069
-
UNIFOX RT-CK 4.0 - Narzędzie do demontowania 1072064
-
HC-K12/2-ESTC-WS - Wkładka stykowa 1497713
Korzyści
Odporność na udary i drgania wg DIN EN 61373
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław