HC-COM- 4/2-ESTC - Wkładka stykowa
1408504

Wkładka stykowa, liczba biegunów: 4+2+PE, rozmiar: COM, styki mocy: 4, styki sterujące: 2, Pin, Przyłącze zaciskane, 250 V, 40 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, zastosowanie: Moc/sygnały, nadaje się wyłącznie do obudowy z tworzywa sztucznego

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Odporność na udary i drgania wg DIN EN 61373