E/NS 35 N BK
-
Trzymacz końcowy
0804271
Trzymacz końcowy, materiał: PA, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: czarny
Szczegóły produktu
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 9,5 mm |
| Wysokość | 48,6 mm |
| Głębokość | 32,8 mm |
| Głębokość na NS 35/7,5 | 34,3 mm |
| Długość | 48,6 mm |
| Kolor | czarny (RAL 9005) |
| Materiał | PA |
| Klasa palności wg UL 94 | V0 |
| Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 60 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C) |
| Temperatura otoczenia (montaż) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura otoczenia (aktywacja) | -5 °C ... 70 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 30 % ... 70 % |
| Sposób montażu | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Numer artykułu | 0804271 |
| Jednostka opakowania | 50 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 50 Szt. |
| Klucz sprzedaży | BE7111 |
| Klucz produktu | BE7111 |
| GTIN | 4055626268521 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 13,95 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 13 g |
| Numer taryfy celnej | 76169990 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250302 |
| ECLASS-15.0 | 27250302 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001041 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
UCT-TMC (30X8) - Oznacznik do uchwytu końcowego 1278515
-
UCT-EM (30X5) - Oznacznik do uchwytu końcowego 0801505
-
UCT-EM (30X5) YE - Oznacznik do uchwytu końcowego 0830340
-
UCT-EM (30X5) CUS - Oznacznik do uchwytu końcowego 0801589
-
KLM-A - Uchwyt oznaczników listew zaciskowych 1004348
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1201895
-
NS 35/15 CAP - Zaślepka 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1201798
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack 1052002
-
ZB 8 CUS - Pasek oznaczników typu zack 0825011
-
UC-TM 8 - Oznacznik do zacisków 0818072
-
UC-TM 8 CUS - Oznacznik do zacisków 0824597
-
UCT-TM 8 - Oznacznik do zacisków 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - Oznacznik do zacisków 0829616
-
ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack 1052015
-
ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack 1052028
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - Oznacznik do zacisków 1052413
Korzyści
Opisy na dużej powierzchni
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław