AI 0,75- 8 WH
-
Tulejka
3201110
Tulejka, Długość w obszarze stykowym: 8 mm, długość osłony: 14 mm, kolor: biały
Szczegóły produktu
| Klasa przewodów | linki, klasa 2, 5, 6 / B, C, K, M |
| Właściwość produktu | Certyfikat UL |
| Wykonanie z miękkiej miedzi elektrolitycznej cynowanej galwanicznie | |
| Spełniają pod względem wymiarów wymagania normy DIN 46228-4 i UL 486F | |
| Plastikowy kołnierz wykonany z polipropylenu | |
| Bez halogenów | |
| Temperatura długo-/krótkotrwała: +105 °C/+120 °C |
| Przyłącze przewodu | |
| Maksymalny przekrój przewodu elastycznego | 0,75 mm² |
| Przekrój przewodu AWG max. | 18 |
| Długość odizolowania | 11 mm |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Długość osłony | 14 mm |
| Długość w obszarze stykowym | 8 mm |
| Długość usuwanej izolacji maks. | 11 mm |
| średnica osłonki | 1,3 mm |
| Grubość ściany izolacji | 0,15 mm |
| Grubość kołnierza izolacyjnego | 0,25 mm |
| wymiar wewnętrzny kołnierza izolacyjnego | 2,8 mm |
| Kolor | biały (RAL 9010) |
| Materiał | CU-DHP |
| Klasa palności wg UL 94 | HB |
| Powłoka | galwanicznie cynowana |
| Jakość powierzchni | ocynowanie galwaniczne |
| Zawarte materiały | nie zawiera silikonu ani halogenu |
| Dane techniczne | |
| Długość osłony | 14 mm |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura długotrwała | 105 °C (-40°C bez obciążenia / 0°C obciążenie dynamiczne) |
| Temperatura krótkotrwała | 120 °C |
| Konstrukcja wg normy | UL 486F-E, Sonderfarbe |
| Numer artykułu | 3201110 |
| Jednostka opakowania | 100 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 100 Szt. |
| Klucz sprzedaży | BH3411 |
| Klucz produktu | BH3411 |
| GTIN | 4017918094669 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 0,093 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 0,085 g |
| Numer taryfy celnej | 85369010 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27400201 |
| ECLASS-15.0 | 27400201 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000005 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27121700 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
| EF3.1 Zmiana klimatu | |
| CO2e kg | 0,001 kg CO2e |
Produkty kompatybilne
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Praska zaciskowa 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Praska zaciskowa 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Praska zaciskowa 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Praska zaciskowa 1213156
-
CRIMPFOX 2,5-M - Praska zaciskowa 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Praska zaciskowa 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Praska zaciskowa 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Praska zaciskowa 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Praska zaciskowa 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - Praska zaciskowa 1202877
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Praska zaciskowa 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Praska zaciskowa 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Praska zaciskowa 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Praska zaciskowa 1213156
-
CRIMPFOX 2,5-M - Praska zaciskowa 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Praska zaciskowa 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Praska zaciskowa 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Praska zaciskowa 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Praska zaciskowa 1134913
-
CRIMPFOX DUO 16S - Praska zaciskowa 1202877
Korzyści
Tulejkowe końcówki z tulejami z tworzywa sztucznego wykonane są z miękkiej miedzi elektrolitycznej pokrytej galwanicznie cyną.
Mają one wymiary zgodne z DIN46228-4:1990-09
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław