Licencja serwisowa (5-letnia) do licencji Emalytics Supervisor SUP-0
System zarządzania budynkiem
System zarządzania budynkiem Emalytics to platforma do wszystkich centralnych elementów cyfrowej infrastruktury budynku. Emalytics to inteligentna platforma łącząca system zarządzania i obsługi oraz monitorowanie energii. Platforma programistyczna oparta na IoT umożliwia sterowanie i przetwarzanie danych i informacji ze wszystkich obszarów i instalacji zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem. Jest to platforma łącząca wszystkie procesy i aplikacje w budynku, zapewniająca łatwe programowanie.
Licencja serwisowa (roczna) do licencji Emalytics Supervisor SUP-10
Licencja Emalytics Controller do integracji 100 punktów danych (konieczna osobna licencja serwisowa)
Licencja dożywotnia dla Emalytics View rozszerzająca licencję czasową z 5000 punktów danych Niagara do 25000 punktów danych, licencja ta nie ma ograniczenia czasowego.
Należy pamiętać, że przy zakupie tej licencji podaje się następujące informacje: ID hosta maszyny z uruchomionym Emalytics View oraz e-mail, na który ma zostać wysłana licencja.
Licencja dożywotnia dla Emalytics View rozszerzająca licencję czasową z 2500 punktów danych Niagara do nieograniczonej liczby punktów danych, licencja ta nie ma limitu czasowego.
Należy pamiętać, że przy zakupie tej licencji podaje się następujące informacje: ID hosta maszyny z uruchomionym Emalytics View oraz e-mail, na który ma zostać wysłana licencja.
Roczna subskrypcja Emalytics Niagara Cloud Service Remote dla sterownika (wymagana oddzielna licencja konserwacji)
Niagara Catan Controller 500 punktów danych (wymaga konserwacji NC4-500-SMA-XXX)
Licencja serwisowa (roczna) do licencji Emalytics Supervisor SUP-UNL
Licencja Emalytics Controller do integracji 5000 punktów danych (konieczna osobna licencja serwisowa)
Licencja serwisowa (5-letnia) do licencji Emalytics Supervisor SUP-10