Licencja dożywotnia dla Emalytics View do wizualizacji do 2500 punktów danych Niagara, licencja ta nie ma limitu czasowego.
Należy pamiętać, że przy zakupie tej licencji podaje się następujące informacje: ID hosta maszyny z uruchomionym Emalytics View oraz e-mail, na który ma zostać wysłana licencja.
System zarządzania budynkiem
System zarządzania budynkiem Emalytics to platforma do wszystkich centralnych elementów cyfrowej infrastruktury budynku. Emalytics to inteligentna platforma łącząca system zarządzania i obsługi oraz monitorowanie energii. Platforma programistyczna oparta na IoT umożliwia sterowanie i przetwarzanie danych i informacji ze wszystkich obszarów i instalacji zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem. Jest to platforma łącząca wszystkie procesy i aplikacje w budynku, zapewniająca łatwe programowanie.
Licencja serwisowa (1-roczna) do licencji Emalytics Controller NC4-1250
Roczna subskrypcja Emalytics Niagara Cloud Service Recover dla sterownika (wymagana oddzielna licencja konserwacji)
Licencja Emalytics Controller na 50 dodatkowych punktów danych
Licencja serwisowa (3-letnia) do licencji Emalytics Supervisor SUP-0
Licencja Emalytics Supervisor do dodatkowych 5000 punktów danych
Licencja dożywotnia dla Emalytics View rozszerzająca licencję czasową z 250 punktów danych Niagara do 25000 punktów danych, licencja ta nie ma ograniczenia czasowego.
Należy pamiętać, że przy zakupie tej licencji podaje się następujące informacje: ID hosta maszyny z uruchomionym Emalytics View oraz e-mail, na który ma zostać wysłana licencja.
Licencja sterownika SMS do Emalytics Controller
Licencja dożywotnia dla Emalytics View rozszerzająca licencję czasową z 250 punktów danych Niagara do 2500 punktów danych, licencja ta nie ma ograniczenia czasowego.
Należy pamiętać, że przy zakupie tej licencji podaje się następujące informacje: ID hosta maszyny z uruchomionym Emalytics View oraz e-mail, na który ma zostać wysłana licencja.
Licencja dożywotnia dla Emalytics View rozszerzająca licencję czasową z 250 punktów danych Niagara do 5000 punktów danych, licencja ta nie ma ograniczenia czasowego.
Należy pamiętać, że przy zakupie tej licencji podaje się następujące informacje: ID hosta maszyny z uruchomionym Emalytics View oraz e-mail, na który ma zostać wysłana licencja.