Licencja serwisowa (roczna) do licencji Emalytics Supervisor SUP-100
System zarządzania budynkiem
System zarządzania budynkiem Emalytics to platforma do wszystkich centralnych elementów cyfrowej infrastruktury budynku. Emalytics to inteligentna platforma łącząca system zarządzania i obsługi oraz monitorowanie energii. Platforma programistyczna oparta na IoT umożliwia sterowanie i przetwarzanie danych i informacji ze wszystkich obszarów i instalacji zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem. Jest to platforma łącząca wszystkie procesy i aplikacje w budynku, zapewniająca łatwe programowanie.
Licencja Emalytics Supervisor bez obsługi Emalytics Controller (konieczna osobna licencja serwisowa)
Licencja Emalytics Controller do integracji 250 punktów danych (konieczna osobna licencja serwisowa)
Licencja dożywotnia dla Emalytics View rozszerzająca licencję czasową z 1250 punktów danych Niagara do nieograniczonej liczby punktów danych, licencja ta nie ma limitu czasowego.
Należy pamiętać, że przy zakupie tej licencji podaje się następujące informacje: ID hosta maszyny z uruchomionym Emalytics View oraz e-mail, na który ma zostać wysłana licencja.
Licencja Emalytics Supervisor do sterownika bazy danych SQL
Licencja Emalytics Supervisor do dodatkowych 500 punktów danych
Dostęp do portalu licencji Emalytics Automation na okres 1 roku (01.05.-30.04.).
Umożliwia podgląd, pobieranie i przenoszenie licencji Emalytics Automation. Samodzielny zakup nowych licencji nie jest możliwy. Zamówienia należy realizować nadal za pośrednictwem lokalnego oddziału Phoenix Contact.
Faktyczne rozliczenie obejmuje okres pozostały do dnia 30.04.