Licencja Emalytics Supervisor do sterownika bazy danych CSV
System zarządzania budynkiem
System zarządzania budynkiem Emalytics to platforma do wszystkich centralnych elementów cyfrowej infrastruktury budynku. Emalytics to inteligentna platforma łącząca system zarządzania i obsługi oraz monitorowanie energii. Platforma programistyczna oparta na IoT umożliwia sterowanie i przetwarzanie danych i informacji ze wszystkich obszarów i instalacji zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem. Jest to platforma łącząca wszystkie procesy i aplikacje w budynku, zapewniająca łatwe programowanie.
Upgrade licencji Emalytics Supervisor do wersji obsługującej dodatkowy Emalytics Controller (do obsługi więcej niż jednego dodatkowego Emalytics Controller można kupić kilka licencji aktualizacyjnych).
Licencja dożywotnia dla Emalytics View do wizualizacji do 500 punktów danych Niagara, licencja ta nie ma limitu czasowego.
Należy pamiętać, że przy zakupie tej licencji podaje się następujące informacje: ID hosta maszyny z uruchomionym Emalytics View oraz e-mail, na który ma zostać wysłana licencja.
Licencja Emalytics Controller na 2500 dodatkowych punktów danych
Licencja dożywotnia dla Emalytics View do wizualizacji do 50000 punktów danych Niagara, licencja ta nie ma limitu czasowego.
Należy pamiętać, że przy zakupie tej licencji podaje się następujące informacje: ID hosta maszyny z uruchomionym Emalytics View oraz e-mail, na który ma zostać wysłana licencja.
Upgrade licencji Emalytics Supervisor z SUP-100 do wersji obsługującej dowolną liczbę Emalytics Controller (SUP-UNL)
Licencja Emalytics Supervisor do dodatkowych 1250 punktów danych
Licencja dożywotnia dla Emalytics View rozszerzająca licencję czasową z 2500 punktów danych Niagara do 10000 punktów danych, licencja ta nie ma ograniczenia czasowego.
Należy pamiętać, że przy zakupie tej licencji podaje się następujące informacje: ID hosta maszyny z uruchomionym Emalytics View oraz e-mail, na który ma zostać wysłana licencja."
Licencja serwisowa (3-letnia) do licencji Emalytics Supervisor SUP-1
Licencja dożywotnia dla Emalytics View do wizualizacji do 25000 punktów danych Niagara, licencja ta nie ma limitu czasowego.
Należy pamiętać, że przy zakupie tej licencji podaje się następujące informacje: ID hosta maszyny z uruchomionym Emalytics View oraz e-mail, na który ma zostać wysłana licencja.