System zarządzania budynkiem ze sterownikiem Building IoT

System zarządzania budynkiem

System zarządzania budynkiem Emalytics to platforma do wszystkich centralnych elementów cyfrowej infrastruktury budynku. Emalytics to inteligentna platforma łącząca system zarządzania i obsługi oraz monitorowanie energii. Platforma programistyczna oparta na IoT umożliwia sterowanie i przetwarzanie danych i informacji ze wszystkich obszarów i instalacji zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem. Jest to platforma łącząca wszystkie procesy i aplikacje w budynku, zapewniająca łatwe programowanie.

Go to Product Detail Page for item 1061902
NC4-DEMO - System automatyki budynkowej
NC4-DEMO - System automatyki budynkowej
1061902

Licencja demo Emalytics Controller do celów testowych i projektowych o nieograniczonej funkcjonalności na okres 12 miesięcy, odnawiana raz w roku.
Ta licencja nie jest dopuszczona do użytku w systemach produkcyjnych. Licencje do użytku w systemach produkcyjnych są dostępne osobno.
Ważne: W przypadku użycia licencji demo stosowany sterownik zostaje powiązany trwale z tą licencją. Tryb produkcyjny ze sterownikiem powiązanym z licencją demo nie będzie już możliwy. Dlatego zalecamy używanie jednego stałego sterownika do testów wewnętrznych.