Licencja serwisowa (roczna) do licencji Emalytics Supervisor SUP-1
System zarządzania budynkiem
System zarządzania budynkiem Emalytics to platforma do wszystkich centralnych elementów cyfrowej infrastruktury budynku. Emalytics to inteligentna platforma łącząca system zarządzania i obsługi oraz monitorowanie energii. Platforma programistyczna oparta na IoT umożliwia sterowanie i przetwarzanie danych i informacji ze wszystkich obszarów i instalacji zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem. Jest to platforma łącząca wszystkie procesy i aplikacje w budynku, zapewniająca łatwe programowanie.
Licencja serwisowa (1-roczna) do licencji Emalytics Controller NC4-10000
Licencja dożywotnia dla Emalytics View rozszerzająca licencję czasową z 500 punktów danych Niagara do 25000 punktów danych, licencja ta nie ma ograniczenia czasowego.
Należy pamiętać, że przy zakupie tej licencji podaje się następujące informacje: ID hosta maszyny z uruchomionym Emalytics View oraz e-mail, na który ma zostać wysłana licencja.
Licencja dożywotnia dla Emalytics View rozszerzająca licencję czasową z 5000 punktów danych Niagara do nieograniczonej liczby punktów danych, licencja ta nie ma limitu czasowego.
Należy pamiętać, że przy zakupie tej licencji podaje się następujące informacje: ID hosta maszyny z uruchomionym Emalytics View oraz e-mail, na który ma zostać wysłana licencja.
Licencja serwisowa (roczna) do licencji Emalytics Supervisor SUP-0
Licencja serwisowa (3-letnia) do licencji Emalytics Controller NC4-5000
Licencja dożywotnia dla Emalytics View rozszerzająca licencję czasową z 250 punktów danych Niagara do 1250 punktów danych, licencja ta nie ma ograniczenia czasowego.
Należy pamiętać, że przy zakupie tej licencji podaje się następujące informacje: ID hosta maszyny z uruchomionym Emalytics View oraz e-mail, na który ma zostać wysłana licencja.
Licencja dożywotnia dla Emalytics View rozszerzająca licencję czasową z 250 punktów danych Niagara do nieograniczonej liczby punktów danych, licencja ta nie ma limitu czasowego.
Należy pamiętać, że przy zakupie tej licencji podaje się następujące informacje: ID hosta maszyny z uruchomionym Emalytics View oraz e-mail, na który ma zostać wysłana licencja.
Licencja dożywotnia dla Emalytics View rozszerzająca licencję czasową z 5000 punktów danych Niagara do 50000 punktów danych, licencja ta nie ma ograniczenia czasowego.
Należy pamiętać, że przy zakupie tej licencji podaje się następujące informacje: ID hosta maszyny z uruchomionym Emalytics View oraz e-mail, na który ma zostać wysłana licencja.
Licencja dożywotnia dla Emalytics View rozszerzająca licencję czasową z 1250 punktów danych Niagara do 50000 punktów danych, licencja ta nie ma ograniczenia czasowego.
Należy pamiętać, że przy zakupie tej licencji podaje się następujące informacje: ID hosta maszyny z uruchomionym Emalytics View oraz e-mail, na który ma zostać wysłana licencja.