Niagara Catan Controller 1250 punktów danych (wymaga konserwacji NC4-1250-SMA-XXX)
System zarządzania budynkiem
System zarządzania budynkiem Emalytics to platforma do wszystkich centralnych elementów cyfrowej infrastruktury budynku. Emalytics to inteligentna platforma łącząca system zarządzania i obsługi oraz monitorowanie energii. Platforma programistyczna oparta na IoT umożliwia sterowanie i przetwarzanie danych i informacji ze wszystkich obszarów i instalacji zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem. Jest to platforma łącząca wszystkie procesy i aplikacje w budynku, zapewniająca łatwe programowanie.
Licencja serwisowa (5-letnia) do licencji Emalytics Supervisor SUP-1
Roczna subskrypcja Emalytics Niagara Cloud Service Recover dla nadzorcy (wymagana oddzielna licencja konserwacji)
Licencja serwisowa (1-roczna) do licencji Emalytics Controller NC4-250
Licencja Emalytics Controller do integracji 500 punktów danych (konieczna osobna licencja serwisowa)
Licencja Emalytics Supervisor do sterownika bazy danych MYSQL
Licencja serwisowa (5-letnia) do licencji Emalytics Controller NC4-5000
Licencja serwisowa (5-letnia) do licencji Emalytics Controller NC4-500
Licencja dożywotnia dla Emalytics View rozszerzająca licencję czasową z 10000 punktów danych Niagara do 50000 punktów danych, licencja ta nie ma ograniczenia czasowego.
Należy pamiętać, że przy zakupie tej licencji podaje się następujące informacje: ID hosta maszyny z uruchomionym Emalytics View oraz e-mail, na który ma zostać wysłana licencja.
Licencja serwisowa (1-roczna) do licencji Emalytics Controller NC4-5000