PML-M100 (D100)R
-
Znak nakazu
1014181
Znak nakazu, Rolka, biało/niebieski, wstępnie zadrukowany, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: in blanco, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 100 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 250
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Znaki nakazu z kolorowym tłem PML-M ... bez symbolu umożliwiają tworzenie indywidualnych nakazów. W oprogramowaniu CLIP PROJECT complete są dostępne liczne symbole
Etykieta jest wykonana z miękkiej i elastycznej folii PCW, która dopasowuje się do nierównych powierzchni
Tabliczki nakazu spełniają międzynarodowe standardy zgodne z normą ISO 7010
W połączeniu z odpowiednią taśmą barwiącą nadruk wykazuje wysoką odporność na rozpuszczalniki i czynniki mechaniczne
Serwis opisywania: Phoenix Contact opisuje wszystkie oznaczniki PML-M ... indywidualnie według instrukcji klienta